ZHCUBV7 March 2024
使用此参考设计时需要以下测试设备:
本节的其余部分介绍参考设计电路板的测试设置。
交流输入电源经过功率分析仪以支持参考设计电路板。将输出端口连接到电力负载以监控输出条件。TIDA-050074 针对 5V–28V 设计,通过 J201 到 J204 的跳线设置这些电压。
此参考设计是一种紧凑型设计,没有测试点。将电路板的 L 和 N 上的交流电源插座连接到靠近 F1 和 C1 的位置。将功率分析仪的电压感应位置靠近 L 和 N 放置,如图 3-3 所示。调节输入电压并读取功率分析仪读数以获得正确的输入电压,从而消除交流电缆压降的影响。使用功率分析仪的平均或积分功能读取输入功率。
图 3-4 显示了连接在参考设计电路板附近的功率计的交流输入和电压检测。
图 3-4 交流输入连接设置将输出线连接到输出端(VOUT 和 RTN)。在连接到电子负载的输出端(VOUT 和 RTN)上焊接 2 根导线。在连接到电子负载遥感的 C121 的引线上再焊接 2 根导线以消除电缆压降的损耗。
图 3-5 显示了从 C121 引线连接到电子负载和遥感的 VOUT 和 RTN。
图 3-5 输出接头表 3-1 详细说明了通过跳线更改输出电压的输出跳线设置。在更改输出电压设置之前,请关闭交流电源并确保电路板上的电压完全放电。
| VOUT | J201 | J202 | J203 | J204 |
|---|---|---|---|---|
| 5V | NC | NC | NC | NC |
| 9V | 跳线 | NC | NC | NC |
| 15V | 跳线 | 跳线 | NC | NC |
| 20V | 跳线 | 跳线 | 跳线 | NC |
| 28V | 跳线 | 跳线 | 跳线 | 跳线 |
图 3-6 用于 VOUT 设置的跳线