ZHCUBV7 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 PFC 电感设计
      2. 2.2.2 LMG3622 中 CS 引脚的配置
      3. 2.2.3 AHB 拓扑和 VCC 设计
      4. 2.2.4 用于 AHB 拓扑的 LMG2610
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 UCC28056
      2. 2.3.2 LMG3622
      3. 2.3.3 LMG2610
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 开关波形
        1. 3.3.1.1 PFC 级上的开关波形
        2. 3.3.1.2 AHB 级上的开关波形
      2. 3.3.2 效率测试结果
      3. 3.3.3 热测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局打印 [可选部分]
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

系统说明

TIDA-050074 参考设计支持交流 100V–240V、50Hz–60Hz 输入电压,并提供以下直流输出功率:5V/9V、3A 和 15V/20V/28V、5A。该设计具有低成本、高效率和高功率密度,并采用 TM PFC + AHB 拓扑。对于 PFC 电感和 AHB 变压器,铁氧体磁芯尺寸均采用 RM10 设计。电源尺寸为 50mm × 73mm × 23mm,功率密度为 27.33W/in3。

UCC28056 用于 TM 升压 PFC 拓扑,该拓扑支持 PFC 级的 TM 和不连续导通模式 (DCM) 运行。为了简化电路,系统设计未包含 AUX 绕组。该设计采用 LMG3622(集成了驱动器的 120mΩ GaN HEMT)来提高器件的整体可靠性。

由于 GaN 器件的开关损耗更低,因此系统可以在更高的频率下运行。这种能力可使得电感值更低、匝数更少且导线更粗,从而提高整体效率。在 5V 和 9V 输出条件下,PFC 会关断以提供更高效的结果。

TI GaN 驱动器集成了过流保护 (OCP)、短路保护 (SCP) 和过热保护 (OTP) 功能。这些特性使得系统设计变得简单、可靠且安全,所需的外部元件更少。

对于 AHB 级,该设计支持工作范围更宽的零电压开关 (ZVS)。该设计采用 TI 的 LMG2610,这是一款具有电平转换、自举二极管和集成栅极驱动器的半桥 GaN 器件。采用 QFN 7mm × 9mm 封装尺寸的 170mΩ、248mΩ GaN 器件可帮助开发人员减小 PCB 尺寸。