ZHCUBV7 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 PFC 电感设计
      2. 2.2.2 LMG3622 中 CS 引脚的配置
      3. 2.2.3 AHB 拓扑和 VCC 设计
      4. 2.2.4 用于 AHB 拓扑的 LMG2610
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 UCC28056
      2. 2.3.2 LMG3622
      3. 2.3.3 LMG2610
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 开关波形
        1. 3.3.1.1 PFC 级上的开关波形
        2. 3.3.1.2 AHB 级上的开关波形
      2. 3.3.2 效率测试结果
      3. 3.3.3 热测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局打印 [可选部分]
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

特性

  • 具有 5V 至 28V 的宽输出电压范围‌,适用于 USB PD3.1 应用
  • PFC 的设计采用集成了驱动器的 TI 120mΩ 单通道 GaN 和 UCC28056 TM PFC 控制器
  • AHB 的设计采用 TI 半桥 GaN,即具有驱动器、电平转换和集成自举二极管的 170mΩ、248mΩ GaN 器件
  • 输入电压为 115VAC 时效率 > 94%,输入电压为 230VAC 时效率 > 95.5%
  • 高功率密度设计:27.33W/in3,PCB 尺寸为:50mm × 73mm × 23mm
  • 在 5V 和 9V 输出时,PFC 关闭
  • 系统反馈的设计采用 TL431。输出电压(5V、9V、15V、20V 和 28V)通过跳线设置