ZHCUBV7 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 PFC 电感设计
      2. 2.2.2 LMG3622 中 CS 引脚的配置
      3. 2.2.3 AHB 拓扑和 VCC 设计
      4. 2.2.4 用于 AHB 拓扑的 LMG2610
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 UCC28056
      2. 2.3.2 LMG3622
      3. 2.3.3 LMG2610
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 开关波形
        1. 3.3.1.1 PFC 级上的开关波形
        2. 3.3.1.2 AHB 级上的开关波形
      2. 3.3.2 效率测试结果
      3. 3.3.3 热测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局打印 [可选部分]
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

方框图

系统由 2 个部分组成:PFC 级和直流/直流级。

PFC 级采用 UCC28056 设计,无需在 LPFC 上使用 AUX 绕组,简化了设计。LMG3622 可在更高的频率下驱动 PFC,从而减小 LPFC 的尺寸,并提供更高的效率和密度。

直流/直流级采用 AHB 拓扑设计,可提供灵活的输出电压范围和 ZVS,从而实现高效率。LMG2610 半桥 GaN 器件在 7mm × 9mm 封装尺寸内集成了低侧 170mΩ、高侧 248mΩ GaN-FET 驱动器、电平转换和基于 GaN 的自举二极管,有助于最大限度地减小 PCB 尺寸。

反馈系统并非采用 USB PD 控制器设计,而是采用具有电阻分压器阵列的 TL431 设计,该器件可通过跳线设置输出电压。

GUID-20231208-SS0I-90DZ-2XNT-VVWQNMLDG0ZW-low.svg图 2-1 140W 参考设计的系统方框图