ZHCUBV7 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 PFC 电感设计
      2. 2.2.2 LMG3622 中 CS 引脚的配置
      3. 2.2.3 AHB 拓扑和 VCC 设计
      4. 2.2.4 用于 AHB 拓扑的 LMG2610
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 UCC28056
      2. 2.3.2 LMG3622
      3. 2.3.3 LMG2610
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 开关波形
        1. 3.3.1.1 PFC 级上的开关波形
        2. 3.3.1.2 AHB 级上的开关波形
      2. 3.3.2 效率测试结果
      3. 3.3.3 热测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局打印 [可选部分]
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

AHB 拓扑和 VCC 设计

直流/直流级的设计采用 AHB 拓扑。AHB 的直流传递函数与降压拓扑类似,方程式 8 显示了传递函数。

方程式 8. V O U T V I N = D u t y N P S

其中

  • NPS 为初级侧和次级侧之间的匝数比

根据传递函数,系统只能在以下条件下运行:

方程式 9. V I N > N P S × V O U T

为了获得更好的待机功耗和效率,在低电压和低功率条件下关闭 PFC 级。根据此应用设计,匝数比为 5.5,VOUT × NPS 为 154V,该值可能高于 VIN 电压(90Vac 时的最大电压为 127V),并且系统无法正常运行。

为了能够正常运行,系统设计为在启动条件下在一段时间内为 PFC 级上电,然后在 VOUT 设置为 5V 或 9V 时关断 PFC 级。

图 2-5 显示了使用 2 个 N 沟道信号 MOSFET 作为 PFC 级 VCC 的负载开关的设计概念。经过 4s RC 延迟加上 AUX 电压的启动时间,PFC 会导通,以使 AHB 正常工作。当 VOUT > 12V 并且输出电压稳定时 PFC 保持导通以将光电晶体管拉低,但当 VOUT < 12V 时,PFC 级会关断。

在图 2-5 中,VCC 负载开关设计为让 PFC 级导通一段时间,以确保整个系统成功打开。

GUID-20231211-SS0I-8DTC-PRK1-NQ4NRCZLD4K9-low.svg图 2-5 PFC 级的 VCC 负载开关设计