ZHCUBV7 March 2024
AHB 是一种为系统提供 ZVS 的半桥拓扑。通过采用适当的设计,系统可以在约 50% 占空比下以较低的 RMS 电流运行,这意味着导通损耗更低。最佳实践是选择一个 CO(TR) 较低的较高 RDS(on) 器件来优化设计。
在系统启动之前,系统必须打开低侧器件,以便为高侧自举电容器充电并复位 CRES。当系统启动时,输出电压为 0V,这意味着磁电感可以仿真为短路,系统总电感仅为 LRES。如果 CRES 未正确放电,系统会承受高复位电流。系统必须将主开关器件置于高侧。
在器件内具有较低电流限值的较高 RDS(on) 器件有助于限制 CRES 的充电电压,这可降低低侧的复位电流。图 2-7 显示了启动电流的波形。通道设置为:
在图 2-7 中,高侧器件较低的电流限值可防止在系统启动期间对 CRES 充电过快。
在系统稳定之前,低侧复位电流高于静态状态。选择较低的 RDS(on),以防止触发 OCP 并正确复位 CRES。
图 2-8 展示选择了较低的 RDS(on),以防止触发 OCP 并正确复位 CRES。
在这种情况下,LMG2610 与 AHB 拓扑非常匹配,高侧的 RDS(on) 较高 (248mΩ),低侧的阻抗较低 (170mΩ),可平衡性能和成本。