ZHCUBV7 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 PFC 电感设计
      2. 2.2.2 LMG3622 中 CS 引脚的配置
      3. 2.2.3 AHB 拓扑和 VCC 设计
      4. 2.2.4 用于 AHB 拓扑的 LMG2610
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 UCC28056
      2. 2.3.2 LMG3622
      3. 2.3.3 LMG2610
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 开关波形
        1. 3.3.1.1 PFC 级上的开关波形
        2. 3.3.1.2 AHB 级上的开关波形
      2. 3.3.2 效率测试结果
      3. 3.3.3 热测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局打印 [可选部分]
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

效率测试结果

效率结果测试了在 100% 负载条件下,在室温下老化 30 分钟,然后以 5 分钟的增量将负载降至 75%、50%、25% 和 10%,以使系统稳定。通过综合 1 分钟的能量读取输入功率。

28V 时的测试结果如表 3-2表 3-5 所示。

表 3-2 115Vac 输入时的 28V 效率结果
负载 VOUT (V) IOUT (A) POUT (W) PIN(W) 效率
100% 27.934 5.0093 139.93 148.18 94.43%
75% 27.935 3.7501 104.76 111.31 94.12%

50%

27.938 2.4889 69.535 74.517 93.31%

25%

27.939 1.2459 34.810 37.558 92.68%
10% 27.939 0.4959 13.856 15.306 90.53%
平均效率 93.64%
表 3-3 230Vac 输入时的 28V 效率结果
负载 VOUT (V) IOUT (A) POUT (W) POUT (W) 效率
100%

27.934

5.0093

139.93

146.31

95.64%

75%

27.935

3.7501

104.76

110.03

95.21%

50%

27.936

2.4891

69.535

73.715

94.33%

25%

27.938

1.2460

34.810

37.144

93.72%

10%

27.939

0.4959

13.856

15.135

91.55%

平均效率

94.72%

表 3-4 115Vac 输入时的 28V 效率结果(VPFC 设置为 320V)
负载 VOUT (V) IOUT (A) POUT (W) PIN (W) 效率

100%

27.934

5.0093

139.93

147.83

94.66%

75%

27.935

3.7501

104.76

110.70

94.63%

50%

27.938

2.4890

69.538

74.253

93.65%

25%

27.938

1.2459

34.808

37.825

92.02%

10%

27.939

0.4968

13.881

15.604

88.96%

平均效率

93.74%

表 3-5 显示了 28V 和 90V 交流输入且满负载时的效率测试结果。

表 3-5 90Vac 输入时的 28V 效率结果
VPFC (V) VOUT (V) IOUT (A) POUT (W) PIN (W) 效率

390V

27.934

5.0089

139.92

149.77

93.42%

320V

27.933

5.0095

139.93

149.47

93.62%

图 3-23 显示了 28V 效率比较曲线。

GUID-20231208-SS0I-PMC7-J6CK-ZWW8BNN5GWDC-low.png图 3-23 VOUT = 28V 时的效率结果

表 3-6表 3-7 显示了 20V 时的测试结果。

表 3-6 115Vac 输入时的 20V 效率结果

负载

VOUT (V)

IOUT (A)

POUT (W)

PIN (W)

效率

100%

20.060

4.9960

100.22

106.730

93.90%

75%

20.060

3.7509

75.244

80.339

93.66%

50%

20.063

2.4898

49.953

53.836

92.79%

25%

20.063

1.2468

25.015

27.187

92.01%

10%

20.064

0.4968

9.969

11.068

90.07%

平均效率

93.09%

表 3-7 230Vac 输入时的 20V 效率结果

负载

VOUT (V)

IOUT (A)

PIN (W)

POUT (W)

效率

100%

20.060

4.9950

100.200

105.500

94.98%

75%

20.060

3.7512

75.249

79.464

94.70%

50%

20.061

2.4910

49.971

53.278

93.79%

25%

20.061

1.2469

25.014

26.894

93.01%

10%

20.061

0.4969

9.968

10.783

92.44%

平均效率

94.12%

图 3-24 显示了 20V 效率比较曲线。

GUID-20231208-SS0I-DXRX-7GMZ-RN2ZVSNGHMVL-low.png图 3-24 VOUT = 20V 时的效率结果

表 3-8表 3-9 显示了 15V 时的测试结果。

表 3-8 115Vac 输入时的 15V 效率结果
负载 VOUT (V) IOUT (A) POUT (W) PIN (W) 效率

100%

15.121

5.0114

75.778

81.572

92.90%

75%

15.124

3.7509

56.728

61.308

92.53%

50%

15.125

2.4909

37.675

40.949

92.00%

25%

15.125

1.2469

18.859

20.692

91.14%

10%

15.125

0.4969

7.515

8.527

88.13%

平均效率

92.14%

表 3-9 230Vac 输入时的 15V 效率结果
负载 VOUT (V) IOUT (A) POUT (W) PIN (W) 效率

100%

15.123

5.0117

75.792

80.679

93.94%

75%

15.123

3.7518

56.738

60.662

93.53%

50%

15.125

2.4907

37.672

40.469

93.09%

25%

15.125

1.2477

18.872

20.467

92.21%

10%

15.121

0.4969

7.513

8.226

91.34%

平均效率

93.19%

图 3-25 显示了 15V 效率比较曲线。

GUID-20231208-SS0I-K3ZT-BB5W-TGSF5WDBNVHR-low.png图 3-25 VOUT = 15V 时的效率结果

表 3-10表 3-11 显示了 9V 时的测试结果。

表 3-10 115Vac 输入时的 9V 效率结果
负载 VOUT (V) IOUT (A) POUT (W) PIN (W) 效率

100%

9.0925

2.9991

27.269

29.639

92.00%

75%

9.0925

2.2490

20.449

22.422

91.20%

50%

9.0938

1.4986

13.628

14.953

91.14%

25%

9.0938

0.7488

6.809

7.689

88.56%

10%

9.0925

0.2987

2.716

3.037

89.73%

平均效率

90.73%

表 3-11 230Vac 输入时的 9V 效率结果
负载 VOUT (V) IOUT (A) POUT (W) PIN (W) 效率

100%

9.0925

2.9992

27.270

29.398

92.76%

75%

9.0925

2.2491

20.450

22.078

92.63%

50%

9.0925

1.4988

13.628

14.972

91.02%

25%

9.0938

0.7490

6.811

7.826

87.03%

10%

9.0913

0.2989

2.718

3.152

86.20%

平均效率

90.86%

图 3-26 显示了 9V 效率比较曲线。

GUID-20231208-SS0I-R0Q1-WNGW-FVCWGPRDJTJ5-low.png图 3-26 VOUT = 9V 时的效率结果

表 3-12表 3-13 显示了 5V 时的测试结果。

表 3-12 115Vac 输入时的 5V 效率结果
负载 VOUT (V) IOUT (A) POUT (W) PIN (W) 效率

100%

5.1688

2.9997

15.505

16.999

91.21%

75%

5.1700

2.2495

11.630

12.816

90.75%

50%

5.1700

1.4992

7.751

8.698

89.12%

25%

5.1663

0.7474

3.862

4.540

85.06%

10%

5.1688

0.2993

1.547

1.867

82.89%

平均效率

89.03%

表 3-13 230Vac 输入时的 5V 效率结果
负载 VOUT (V) IOUT (A) POUT (W) PIN (W) 效率

100%

5.1700

2.9988

15.504

17.021

91.09%

75%

5.1700

2.2493

11.629

13.304

87.41%

50%

5.1700

1.4989

7.7492

8.9764

86.33%

25%

5.1700

0.7490

3.8722

4.8724

79.47%

10%

5.1688

0.2989

1.5448

1.9854

77.81%

平均效率

86.07%

图 3-27 显示了 5V 效率比较曲线。

GUID-20231208-SS0I-DGR7-GFMK-ZSJP60KCLKW7-low.png图 3-27 VOUT = 5V 时的效率结果
GUID-20231208-SS0I-TCSM-LHM9-88DVZ02H06PV-low.png图 3-28 4 个点的平均效率结果