ZHCUBV7 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 PFC 电感设计
      2. 2.2.2 LMG3622 中 CS 引脚的配置
      3. 2.2.3 AHB 拓扑和 VCC 设计
      4. 2.2.4 用于 AHB 拓扑的 LMG2610
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 UCC28056
      2. 2.3.2 LMG3622
      3. 2.3.3 LMG2610
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 开关波形
        1. 3.3.1.1 PFC 级上的开关波形
        2. 3.3.1.2 AHB 级上的开关波形
      2. 3.3.2 效率测试结果
      3. 3.3.3 热测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局打印 [可选部分]
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

PFC 级上的开关波形

PFC 级在 140W 满负载条件下测量。在靠近 UCC28056 的位置捕获 VDS 和 ZCD/CS 引脚的波形,以确认 PFC 控制器和 TI-GaN 正常运行。

图 3-7 到图 3-12 的通道设置为:

  • Ch1:U1 的 VDS 电压 (LMG3622)
  • CH2 是 U2 的 ZCD/CS 电压 (UCC28056)
GUID-20231211-SS0I-HLJQ-Z6XZ-MR0W4QF2HMVQ-low.svg
工作频率为 83.8kHz。系统以 CrM 模式工作。
图 3-7 90Vac 输入和 140W 负载条件下的 PFC 级开关波形
GUID-20231211-SS0I-QTTV-LQL7-W3S0SX2GK3J2-low.svg
工作频率为 117.9kHz。系统以 CrM 模式工作。
图 3-8 115Vac 输入和 140W 负载条件下的 PFC 级开关波形
GUID-20231211-SS0I-G588-C5ZZ-KX68KZ77LL2W-low.svg
工作频率为 78.86kHz。系统以 DCM 模式工作。
图 3-9 230Vac 输入和 140W 负载条件下的 PFC 级开关波形
GUID-20231211-SS0I-9SXF-XNBM-2NN8PXXZXWR3-low.svg
工作频率为 37.88kHz。系统以 DCM 模式工作。
图 3-10 264Vac 输入和 140W 负载条件下的 PFC 级开关波形

当 PFC 的输出电压较低时,占空比和工作频率较低。

GUID-20231211-SS0I-DGTC-CQM5-QHWR9MJ9TGD3-low.svg
PFC 输出电压设置为 320V。工作频率为 76.69kHz。系统以 CrM 模式工作。
图 3-11 90Vac 输入和 140W 负载条件下的 PFC 级开关波形
GUID-20231212-SS0I-HDGJ-2SMG-LZ5M9C2XVZNP-low.svg
PFC 输出电压设置为 320V。工作频率为 102.5kHz。‌系统以 CrM 模式工作。
图 3-12 115Vac 输入和 140W 负载条件下的 PFC 级开关波形