ZHCUBV7 March 2024
对于升压 PFC 设计,需要一个电流分流电阻器来检测电流,以用于系统控制和过功率保护。
LMG3622 集成了电流仿真功能,该功能通过内部电流镜支持依赖的电流源 IDS。电流仿真的增益为 GCS。由于 CGS 的值非常低,RCS 的设计采用了高电阻值和更小的封装尺寸,这可以提高效率并降低 PCB 上的温度应力。使用方程式 7 设置 RCS 电阻器。
其中
LMG3622 的 GCS 典型值为 0.691mA/A。在此应用中,RCS 设计为 130Ω,采用 0603 封装。
对于大多数 TM PFC,都需要使用 AUX 绕组来检测 ZVS 条件并尝试在谷底打开器件以提高效率。为了简化设计,UCC28056 的设计采用了电阻器和电容器分压器,以消除 AUX 绕组并将 ZVS 和 CS 组合在同一引脚上并采用 SOT-23(6) 封装。
UCC28056 通过电容器和电阻分压器检测 ZVS,而不是通过 AUX 绕组。感应电容器在开关期间会感应高尖峰电流并将该电流转换为 RCS 电阻器上的高电压尖峰,从而导致 TI-GaN 的 CS 引脚上出现过应力。图 2-2 显示了 RCS 电阻器上的电压尖峰。通道设置为:
可以将一个阻断二极管(如 1N4148)与 RCS 串联(如图 2-3 所示),以防止 CS 引脚上出现高压尖峰,从而防止 TI GaN 因过压应力而损坏。
图 2-4 显示了使用阻断二极管在 CS 引脚上获得的结果。通道设置为:
RCS 上具有高电压的电路必须使用 LMG362x 器件实现阻断二极管。