ZHCUBV7 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 PFC 电感设计
      2. 2.2.2 LMG3622 中 CS 引脚的配置
      3. 2.2.3 AHB 拓扑和 VCC 设计
      4. 2.2.4 用于 AHB 拓扑的 LMG2610
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 UCC28056
      2. 2.3.2 LMG3622
      3. 2.3.3 LMG2610
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 开关波形
        1. 3.3.1.1 PFC 级上的开关波形
        2. 3.3.1.2 AHB 级上的开关波形
      2. 3.3.2 效率测试结果
      3. 3.3.3 热测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局打印 [可选部分]
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

说明

此参考设计是一款基于氮化镓 (GaN)、具有高效率和高功率密度的 140W 交流/直流电源。该设计支持宽输入电压 (90V–264VAC) 和输出电压 (5V–28V)。功率因数校正 (PFC) 的设计采用了 UCC28056(一款瞬态模式 (TM) 升压 PFC 控制器)和 LMG3622 器件(一款具有集成驱动器的 650V、120mΩ GaN 器件)。直流/直流级的设计采用了非对称半桥 (AHB) 反激式拓扑和 LMG2610 650V 非对称半桥 GaN(170mΩ、248mΩ)器件,该器件在 7mm × 9mm QFN 封装中集成了高侧和低侧驱动器、电平转换和自举二极管,可以最大限度地减小 PCB 空间。此参考设计已针对相关应用进行定制,例如 USB 电力输送 (PD) 3.1 的适配器设计和电动工具的充电器。