ZHCUBV7 March   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 PFC 电感设计
      2. 2.2.2 LMG3622 中 CS 引脚的配置
      3. 2.2.3 AHB 拓扑和 VCC 设计
      4. 2.2.4 用于 AHB 拓扑的 LMG2610
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 UCC28056
      2. 2.3.2 LMG3622
      3. 2.3.3 LMG2610
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 开关波形
        1. 3.3.1.1 PFC 级上的开关波形
        2. 3.3.1.2 AHB 级上的开关波形
      2. 3.3.2 效率测试结果
      3. 3.3.3 热测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 布局打印 [可选部分]
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

PFC 电感设计

根据 TM 控制方法,当输入直流电压低于输出电压一半时,系统以 ZVS 模式工作。在 PFC 级,确定了在最低线路电压时会出现最低效率。系统的开关损耗不多,因此是导通损耗支配系统。

对于 TM PFC,在相位角等于 90° 时发现峰值电流,方程式 1 确定该值。

方程式 1. I P E A K = 2 × 2 × P I N V A C

其中

  • PIN 是输入功率,即输出功率除以整体效率
  • VAC 是输入 RMS 电压

输出电压设置为 VOUT,此时的占空比通过方程式 2 计算得出。

方程式 2. D u t y = V O U T - 2 × V A C V O U T

在最低输入交流电压时,目标频率设置为 FREQ_MIN。使用方程式 3 计算电感值。

方程式 3. L P F C = 2 × V A C I P E A K × D u t y F R E Q _ M I N

使用方程式 4 计算磁芯材料 BMAX 的磁通密度。

方程式 4. B M A X = L P F C × I P E A K A e × N

其中

  • Ae 是磁芯材料的有效面积
  • N 是绕组的匝数

根据 方程式 4,峰值电流是固定的,Ae 取决于磁芯形状。为了使相同磁芯尺寸下的磁通密度相同,匝数 N 与 LPFC 值成正比。从系统的角度来看,通过实现 GaN HEMT,使系统能够在更高的频率下运行。使用较粗的导线减小匝数以最大限度地减少铜损耗,可以最大限度地减小 LPFC 值。

对于此 140W 设计,目标效率为 93%,输入功率为 150.54W。在 90V 输入电压下,假设输出电压为 390V,最小频率为 100kHz,IPEAK 为 4.731A。占空比为 67.4%,电感为 181μH。

在此设计中,选择的是采用 Ferroxcube 生产的 3C95 材料的 RM10 磁芯尺寸。通过 30 匝 0.1mm × 40P 绞线将电感值设置为 185μH 以减少铜损耗。

如果 LPFC 值是固定的,则可以计算出任何角度 θ 的导通时间 Ton,如通过方程式 5 计算所得。

方程式 5. T o n θ = L P F C × I P E A K × sin θ 2 × V A C × sin θ

方程式 5 显示 Ton 时间在任何相位角下都是恒定的。

开关器件 IRMS 的 RMS 电流可如方程式 6 所示计算。

方程式 6. I R M S = 1 6 - 4 2 9 π × V A C V O U T × I P E A K

‌根据这个公式,RMS 电流是只与 VAC、VOUT 和 PIN 相关的恒定值。从器件的角度来看,只有降低 RDS(on) 才能降低导通损耗。