ZHCUBV7 March 2024
LMG3622 是一款 650V 120mΩ GaN 功率 FET,适用于开关模式电源应用。LMG3622 通过在 8mm × 5.3mm QFN 封装中集成 GaN FET 和栅极驱动器,简化了设计并减少了元件数量。
可编程导通压摆率可提供 EMI 和振铃控制。与传统的电流检测电阻相比,电流检测仿真功能可降低功耗,并允许将低侧散热焊盘连接到冷却 PCB 电源接地。
低静态电流和快速启动时间支持转换器轻负载效率要求和突发模式运行。
下面列出了扩展的特性说明: