ZHCUBV7 March 2024
热结果的最坏情况是在满负载(28V,5A)条件下。使用热像仪在室温下让系统老化 > 50 分钟。
表 3-14 显示了热测试结果。
| VIN | VPFC | LMG2610 | AHB 控制器 | LMG3622 | PFC 二极管 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90V,50Hz | 390V | 92.9°C | 95.2°C | 100.9°C | 99.5°C |
| 90V,50Hz | 320V | 96.1°C | 87.9°C | 98.2°C | 98.9°C |
| 115Vac,60Hz | 390V | 88.1°C | 90.0°C | 85.8°C | 90.2°C |
| 115Vac,60Hz | 320V | 92.1°C | 82.9°C | 84.8°C | 90.2°C |
| 230Vac,50Hz | 390V | 80.7°C | 80.7°C | 70.8°C | 74.8°C |
| 264Vac,63Hz | 390V | 79.5°C | 97.7°C | 68.8°C | 72.3°C |
图 3-29 VIN = 90Vac、50Hz (VPFC = 390V) 条件下的热结果
图 3-31 VIN = 115Vac、60Hz (VPFC = 390V) 条件下的热结果
图 3-33 VIN = 230Vac、50Hz (VPFC = 390V) 条件下的热结果
图 3-30 VIN = 90Vac、50Hz (VPFC = 320V) 条件下的热结果
图 3-32 VIN = 115Vac、60Hz (VPFC = 320V) 条件下的热结果
图 3-34 VIN = 264Vac、63Hz (VPFC = 390V) 条件下的热结果