ZHCUBV0A March 2024 – February 2025
在传输完一个 Aurora 块后,只要满足在发送该块的第一个数据包后至少经过了 300ns,Apps FPGA 用户逻辑即可将 DMDLOAD_REQ 信号置为有效。之所以需要这样的建立时间,是因为 Aurora TX/RX 通道路径有 300ns 的发送延时,旨在验证 DLPC964 在 Aurora 块数据到达后收到了 DMDLOAD_REQ 标志。
在大多数情况下,由于数据块足够大,因此可以确认从发送数据块的第一个有效数据包到最后一个数据包的经历时间超过 300ns,此时 Apps 能够将 DMDLOAD_REQ 信号置为有效,所以这 300ns 的建立时间要求将自然得到满足。Apps FPGA 尝试发送一个小的不完整 DMD 块时,这种情况下 300ns 的建立时间窗口变得至关重要,如图 4-21 中的示例所示,Apps FPGA 将不完整 DMD 块的总共 3 行(表 4-2,ROW_LENGTH = 3)发送到 DLPC964:
图 4-21 三个 DMD 行的加载操作的 DMDLOAD_REQ 建立时间对于不需要数据包的操作,例如块清除(表 3,LOAD_TYPE = 001)和块置位(表 3,LOAD_TYPE = 010),这 300ns 的建立时间 DMDLOAD_REQ 仍然是必需的,并从块控制字数据包测得。图 4-22 是一个块置位操作的示例。
图 4-22 块置位操作的 DMDLOAD_REQ 建立时间