ZHCUBV0A March 2024 – February 2025
图 2-1 展示了包含不同模块的 Apps FPGA 硬件方框图。每个模块都在将位平面数据传输至 DLPC964 控制器的过程中发挥着重要作用。DLPC964 接收来自外部前端源 (AMD Xilinx Virtex-7 VC-707) 的高速位平面数据,并对该数据进行格式转换,然后再加载到 DLPLCR99EVM 或 DLPLCR99UVEVM 中,以便在 DLP991U 或 DLP991UUV DMD 上显示。
与 DLPC964 Apps FPGA 连接的主要模块是位平面图形发生器 (BPG),有助于监测从 PGEN 加载到 DLPC964 控制器的位平面数据。块复位发生器 (BRG) 有助于在控制器不繁忙时启动发送到 DLPC964 的 PGEN 数据,繁忙状态由来自 DLPC964 控制器的 mcp_active 信号确定。
一旦准备好将数据加载到 PGEN 中,便会通过 HSSTOP 发送位平面数据,HSSTOP 是所有四个 GTX 通道 (gtx0 - gtx3) 的包装器。每个通道都有助于将位平面数据发送到 DLPC964 控制器,每个通道的速度高达 10Gbps。下面将进一步详细说明这些模块。
图 2-1 Apps FPGA 硬件方框图