ZHCUBV0A March 2024 – February 2025
该模块是 BRG(块复位发生器)的子模块,负责保持 PGEN 启动信号以避免出现稳定时间问题。有关该模块的一个重要注意事项是请求所需的延时时使用的实际稳定时间延时。
启用所有块时,稳定时间延时设置为 6us。当 16 个块中的任何一个被禁用时,稳定时间延时设置为 6us。第一个稳定时间延时的用途是在全局模式下使用。由于在全局模式下所有块都会接收到复位信号,因此在微镜得到足够时间实现稳定之前,DLPC964 Apps 无法加载另一个块。第二个稳定时间用于避免许多潜在的稳定时间违例问题。
这种情况的一个示例是 DLPC964 Apps 仅启用两个块并设置为单模式的情况。时序图如下所示。
图 2-4 BRG_ST 时序