ZHCUBV0A March   2024  – February 2025 DLPC964

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 2.1 开始使用
    2. 2.2 特性
    3. 2.3 假设
    4. 2.4 Apps FPGA 硬件目标
  5. 2Apps FPGA 模块
    1. 3.1  Apps FPGA 方框图
    2. 3.2  BPG 模块
    3. 3.3  BRG 模块
      1. 3.3.1 启动信号逻辑
      2. 3.3.2 延时需求逻辑
      3. 3.3.3 已发送/已加载的块数逻辑
    4. 3.4  BRG_ST 模块
    5. 3.5  PGEN 模块
    6. 3.6  PGEN_MCTRL 模块
    7. 3.7  PGEN_SCTRL 模块
    8. 3.8  PGEN_PRM 模块
    9. 3.9  PGEN_ADDR_ROM
    10. 3.10 HSSTOP 模块
    11. 3.11 SSF 模块
    12. 3.12 ENC 模块
    13. 3.13 Xilinx IP
      1. 3.13.1 PGEN_SPBROM_v3
      2. 3.13.2 MAINPLL
      3. 3.13.3 AURORA_APPS_TX_X3LN_CLOCK_MODULE
      4. 3.13.4 AURORA_APPS_TX_X3LN_CHANNEL_WRAPPER
    14. 3.14 参考文档
    15. 3.15 DLPC964 Apps FPGA IO
    16. 3.16 关键定义
  6. 3功能配置
    1. 4.1 启用的块数
    2. 4.2 图形循环启用
      1. 4.2.1 南‌/北翻转
      2. 4.2.2 TPG 图形
      3. 4.2.3 图形模式
      4. 4.2.4 切换模式
      5. 4.2.5 更改 BPG 图形
  7. 4附录
    1. 5.1 Vivado Chipscope 捕获结果
    2. 5.2 DLPC964 Apps 位流加载
      1. 5.2.1 将位流加载到 FPGA 中
      2. 5.2.2 将位流加载到闪存中
    3. 5.3 使用 Aurora 64B/66B 连接到 DLPC964 控制器
      1. 5.3.1 工作原理
      2. 5.3.2 概述
      3. 5.3.3 ‌Aurora 64B/66B TX 内核和 RTL 生成
        1. 5.3.3.1  从 IP Catalog 中选择 Aurora 64B66B
        2. 5.3.3.2  配置 Core Options
        3. 5.3.3.3  信道配置
        4. 5.3.3.4  ‌Shared Logic 选项
        5. 5.3.3.5  生成示例设计文件
        6. 5.3.3.6  RTL 文件列表
        7. 5.3.3.7  单通道 3 信道 Aurora 内核 RTL 包装器
        8. 5.3.3.8  四通道 12 信道顶层 RTL 包装器
        9. 5.3.3.9  块以块控制字开始
        10. 5.3.3.10 块以 DMDLOAD_REQ 完成
        11. 5.3.3.11 DMDLOAD_REQ 建立时间要求
        12. 5.3.3.12 单通道传输模式
        13. 5.3.3.13 DMD 块阵列数据映射
        14. 5.3.3.14 Xilinx IBERT
  8. 5缩略语和首字母缩写词
  9. 6德州仪器 (TI) 相关文档
  10. 7修订历史记录

TPG 图形

启用图形循环后,图形 1-8 会通过 DLPC964 控制器进行循环。图形 9-14 不会循环,但可以由客户进行选择。

表 3-1 TPG 图形
图形编号 名称 说明
1 0x0 全开 全白背景,DMD 上的所有微镜均处于打开位置。
2 0x1 全关 全黑背景,DMD 上的所有微镜均处于关闭位置。
3 0x2 棋盘格 黑白色棋盘格图形,其中的方格为 64 像素(长)x 68 行(高)。图形高度和宽度选择为可重复的 136 x 1024 图像。
4 0x3 带边框的单像素网格 每个 136 x 1024 区域周围都有一个单像素边框,每个区域内都刻有网格图形。垂直线的间隔为 32 像素,水平线的间隔为 34 行。
5 0x4 自西向东的对角线 对角线自西向东跨越每个段。
6 0x5 自东向西的对角线 ‌对角线自东向西跨越每个段。
7 0x6 水平线 16 行宽的水平线。
8 0x7 垂直线 16 像素宽的垂直线。
9 0x8 Load2 棋盘格 调试图形

黑白色棋盘格图形,其中的方格为 32 像素(长)x 34 行(高)。该图形在 0-67 行之间延续。68-135 行全部为黑色。这是为了方便说明 load2 操作是如何进行的。

10 0x9 10 ‌点 x 10 ‌点 调试图形

客户请求的图形,白色单像素在 X 和 Y 方向均匀间隔 8 像素。

11 0xA 反转棋盘格 调试图形

这是棋盘格图形 (0x2) 的反转版本。当用户选择该图形 (0xA) 时,图形计时器寄存器会使 BPG 在该图形和原始棋盘格图形 (0x2) 之间翻转。这有助于解决铰链记忆问题,因此必须在光源关闭时使用。

12 0xB 随机噪声图形 调试图形

用于客户倾斜角测试的随机噪声图形。

13 0xC 1x1 水平线 调试图形

每隔一行黑/白交替,可用于检查行加载是否有问题。

14 0xD 1x1 垂直线 调试图形

每隔一列黑/白交替,可用于检查数据总线是否有问题。

15 0xE 全开/全关 调试图形

选择此图形会使 BPG 根据图形计时器值在全开 (0x0) 和全关 (0x1) 图形之间切换。