ZHCUBV0A March   2024  – February 2025 DLPC964

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 2.1 开始使用
    2. 2.2 特性
    3. 2.3 假设
    4. 2.4 Apps FPGA 硬件目标
  5. 2Apps FPGA 模块
    1. 3.1  Apps FPGA 方框图
    2. 3.2  BPG 模块
    3. 3.3  BRG 模块
      1. 3.3.1 启动信号逻辑
      2. 3.3.2 延时需求逻辑
      3. 3.3.3 已发送/已加载的块数逻辑
    4. 3.4  BRG_ST 模块
    5. 3.5  PGEN 模块
    6. 3.6  PGEN_MCTRL 模块
    7. 3.7  PGEN_SCTRL 模块
    8. 3.8  PGEN_PRM 模块
    9. 3.9  PGEN_ADDR_ROM
    10. 3.10 HSSTOP 模块
    11. 3.11 SSF 模块
    12. 3.12 ENC 模块
    13. 3.13 Xilinx IP
      1. 3.13.1 PGEN_SPBROM_v3
      2. 3.13.2 MAINPLL
      3. 3.13.3 AURORA_APPS_TX_X3LN_CLOCK_MODULE
      4. 3.13.4 AURORA_APPS_TX_X3LN_CHANNEL_WRAPPER
    14. 3.14 参考文档
    15. 3.15 DLPC964 Apps FPGA IO
    16. 3.16 关键定义
  6. 3功能配置
    1. 4.1 启用的块数
    2. 4.2 图形循环启用
      1. 4.2.1 南‌/北翻转
      2. 4.2.2 TPG 图形
      3. 4.2.3 图形模式
      4. 4.2.4 切换模式
      5. 4.2.5 更改 BPG 图形
  7. 4附录
    1. 5.1 Vivado Chipscope 捕获结果
    2. 5.2 DLPC964 Apps 位流加载
      1. 5.2.1 将位流加载到 FPGA 中
      2. 5.2.2 将位流加载到闪存中
    3. 5.3 使用 Aurora 64B/66B 连接到 DLPC964 控制器
      1. 5.3.1 工作原理
      2. 5.3.2 概述
      3. 5.3.3 ‌Aurora 64B/66B TX 内核和 RTL 生成
        1. 5.3.3.1  从 IP Catalog 中选择 Aurora 64B66B
        2. 5.3.3.2  配置 Core Options
        3. 5.3.3.3  信道配置
        4. 5.3.3.4  ‌Shared Logic 选项
        5. 5.3.3.5  生成示例设计文件
        6. 5.3.3.6  RTL 文件列表
        7. 5.3.3.7  单通道 3 信道 Aurora 内核 RTL 包装器
        8. 5.3.3.8  四通道 12 信道顶层 RTL 包装器
        9. 5.3.3.9  块以块控制字开始
        10. 5.3.3.10 块以 DMDLOAD_REQ 完成
        11. 5.3.3.11 DMDLOAD_REQ 建立时间要求
        12. 5.3.3.12 单通道传输模式
        13. 5.3.3.13 DMD 块阵列数据映射
        14. 5.3.3.14 Xilinx IBERT
  8. 5缩略语和首字母缩写词
  9. 6德州仪器 (TI) 相关文档
  10. 7修订历史记录

图形模式

注: 更改图形模式时,请执行下面节 3.2.4中的步骤

图形模式寄存器允许用户尝试各种 DLPC964 运行模式。下表介绍了所有可用的图形模式:

模式编号 名称 设置 注意
1 0x0 全局模式
  • 全局复位模式 (0x3)
  • 正常加载类型 (0x0)
  • 禁用 Load2 (0x0)
  • 启用快速模式 (0x1)
  • 加载的总行数 (136 = 0x88)
在全局复位模式下,所有启用的块按顺序加载数据。加载所有块后,MCP_Start 信号会同时复位所有块。
2 0x1 四通道模式
  • 四通道复位模式 (0x2)
  • 正常加载类型 (0x0)
  • 禁用 Load2 (0x0)
  • 启用快速模式 (0x1)
  • 加载的总行数 (136 = 0x88)
在四通道复位模式下,4 个块按顺序加载。加载一个组中的 4 个块后,MCP_Start 信号会同时对该组中的 4 个块发出复位命令。
注: 在四通道复位模式下有 4 个块“组”。块 0-3、4-7、8-11 和 12-15。一个组中的所有块必须同时启用或禁用。
3 0x2 双通道模式
  • 双通道复位模式 (0x1)
  • 正常加载类型 (0x0)
  • 禁用 Load2 (0x0)
  • 启用快速模式 (0x1)
  • 加载的总行数 (136 = 0x88)
在双通道复位模式下,2 个块按顺序加载。加载一个组中的 2 个块后,MCP_Start 信号会同时对该组中的 2 个块发出复位命令。
注: 在双通道复位模式下有 8 个块“组”。块 0-1、2-3、4-5、6-7、8-9、10-11、12-13、14-15。一个组中的所有块必须同时启用或禁用。
4 0x3 单通道模式
  • 单通道复位模式 (0x0)
  • 正常加载类型 (0x0)
  • 禁用 Load2 (0x0)
  • 启用快速模式 (0x1)
  • 加载的总行数 (136 = 0x88)
在单通道复位模式下,每次加载一个块,一旦 DLPC964 将发送的数据加载到 DMD 中,MCP_Start 信号就会复位这一个块。
5 0x4 全局清除模式
  • 全局复位模式 (0x3)
  • 清除加载类型 (0x1)
  • 禁用 Load2 (0x0)
  • 启用快速模式 (0x1)
  • 加载的总行数 (136 = 0x88)

此模式显示 DLPC964 系统中如何使用清除块加载类型。

清除加载类型不需要任何数据,因为相应的块会将所有微镜置于关闭状态 (0)。由于清除加载类型后续不会发送任何数据,因此无需发送命令有效信号,而仅发送 DMD 加载信号。

MCP_Start 信号遵循与全局模式相同的图形。

6 0x5 全局置位模式
  • 全局复位模式 (0x3)
  • 置位加载类型 (0x2)
  • 禁用 Load2 (0x0)
  • 启用快速模式 (0x1)
  • 加载的总行数 (136 = 0x88)

此模式显示 DLPC964 系统中如何使用置位块加载类型。

置位加载类型与清除加载类型的作用刚好相反,也不需要任何数据。置位加载类型会将所有微镜设置为开启状态 (1)。与清除加载类型一样,无需命令有效信号,只需 DMD 加载信号。

MCP_Start 信号遵循与全局模式相同的图形。

7 0x6 全局 Load2 模式
  • 全局复位模式 (0x3)
  • 正常加载类型 (0x0)
  • 启用 Load2 (0x1)
  • 启用快速模式 (0x1)
  • 加载的总行数 (136 = 0x88)

启用 Load2 操作会指示 DMD 将接收到的 1 行数据加载到 DMD 的 2 行中。

DLPC964 Apps FPGA 在 Load2 操作期间的作用是确保通过 Aurora HSS 通道发送最多 68 行,并确保在 user-k 控制参数中启用的行数也减半。

8 0x7 单通道慢速模式
  • 单通道复位模式 (0x0)
  • 正常加载类型 (0x0)
  • 禁用 Load2 (0x0)
  • 启用慢速模式 (0x0)
  • 加载的总行数 (136 = 0x88)

慢速模式(或禁用快速模式)会使 DLPC964 Apps FPGA 仅通过单个通道(4 个 10Gbps 信道,而不是 12 个)发送数据。

为此,必须在 1 个通道上按顺序发送块的每个段,而不是并行发送。这些段必须按以下顺序发送:‌D (0x3) → C (0x2) → B (0x1) → A (0x0)。一旦发送了全部 4 个段,即可发出 MCP_Start 信号。

MCP_Start 信号的行为与单通道模式下相同。