ZHCUBV0A March 2024 – February 2025 DLPC964
BPG(位平面图形发生器)是 DLPC964 Apps FPGA 的主要模块。此模块可用作示例来说明如何连接 DLPC964 和 Aurora 发送 IP,其中包含两个主要的块:
BPG 用作两个子块(BRG 和 PGEN)的包装器。BRG 子块负责启动 PGEN,并在 DLPC964 忙于加载数据时进行报告。
PGEN 会报告向 Aurora GTX IP 发送数据的时间、要使用 mcp_start 信号从 DLPC964 复位的下一个块地址、发生的错误(超时或 DMD HSSI)和用户选择的设置。
图 2-2 BPG 模块硬件方框图