ZHCUBV0A March 2024 – February 2025
Aurora 是没有 DMD 块概念的通用数据传输链路。要定义 DMD 块的开始,Apps 用户逻辑必须在数据传输之前通过通道 0 Aurora user-k 端口发送块控制字数据包。
如需有关 Aurora user-k 接口端口的详细信息,请参阅 Xilinx 应用手册第 2 章的表 2-10。总之,user-k 接口端口用于实现特定于应用的控制功能,独立于数据接口,且优先级高于数据接口。如表 4-2 所示,RTL 包装器 aurora_apps_tx_x12ln.v 有四个 user-k 端口接口通道向 Apps FPGA 用户逻辑公开。
| 信号名称 | 信号方向 | DLPC964 应用使用情况 |
|---|---|---|
| gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[191:0] | Aurora 通道 0 的输入 | 要发送的 192 位块控制字数据包 |
| gt0_s_axi_user_k_tx_tvalid | Aurora 通道 0 的输入 |
用户逻辑将此信号置为高电平有效以向 Aurora 内核指示块控制字有效,因此可进行发送。 Aurora 内核在 tvalid 为低电平时会忽略字。 |
| gt0_s_axi_user_k_tx_tready | Aurora 通道 0 的输出 |
当接受块控制字时,Aurora 内核将此信号置为高电平有效。 当忽略字时(例如内核未准备好接受输入字),置为无效。 |
| gt1_s_axi_user_k_tx_tdata[191:0] | Aurora 通道 1 的输入 | 未使用 |
| gt1_s_axi_user_k_tx_tvalid | Aurora 通道 1 的输入 | 未使用 |
| gt1_s_axi_user_k_tx_tready | Aurora 通道 1 的输出 | 未使用 |
| gt2_s_axi_user_k_tx_tdata[191:0] | Aurora 通道 2 的输入 | 未使用 |
| gt2_s_axi_user_k_tx_tvalid | Aurora 通道 2 的输入 | 未使用 |
| gt2_s_axi_user_k_tx_tready | Aurora 通道 2 的输出 | 未使用 |
| gt3_s_axi_user_k_tx_tdata[191:0] | Aurora 通道 3 的输入 | 未使用 |
| gt3_s_axi_user_k_tx_tvalid | Aurora 通道 3 的输入 | 未使用 |
| gt3_s_axi_user_k_tx_tready | Aurora 通道 3 的输出 | 未使用 |
表 4-3 介绍了 192 位块控制字中的各种字段。块控制字不仅定义了 DMD 块的开始,还包含关于 DLPC964 控制器如何处理 DMD 块数据接收的指导说明和信息。
| 字段位置 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[7:0] | USER_BLOCK_NUMBER | 必须设置为零 (0x00)。0x00 以外的值均无效,如果此字段不为零,DLPC964 控制器会忽略整个 192 位控制字。 |
| gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[11:8] | BLOCK_ADDRESS |
指示 DLPC964 将操作应用到的 DMD 块地址。 0000:DMD 块 0 0001:DMD 块 1 0010:DMD 块 2 ….…. 1111:DMD 块 15 |
| gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[15:7] | 保留,未使用。 | |
| gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[24:16] | ROW_LENGTH | DLPC964 加载用户数据的行数。DLP991U 和 DLP991UUV DMD 在每个块中有 136 行,因此有效范围为 1-136。包括 0 在内的所有其他值均无效。设置为 136 表示执行全块操作。值 1 至 135 表示非全块的操作。 注: 在 LOAD_TYPE 为 000 时使用此字段。 |
| gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[34:32] | LOAD_TYPE |
000:块加载。DLPC964 将用户数据加载到由 BLOCK_ADDRESS 和 ROW_LENGTH 定义的 DMD 阵列区域中。 001:块清除。DLPC964 将 DMD 阵列中由 BLOCK_ADDRESS 定义的整个块清零。 010:块置位。DLPC964 将 DMD 阵列中由 BLOCK_ADDRESS 定义的整个块设置为 1。其他值:保留,请勿使用。 注: 在 001(块清除)或 010(块置位)操作中,ROW_LENGTH 和 NORTH_SOUTH_FLIP 字段会被忽略,因为清除和置位操作会影响整个 DMD 块阵列。换句话说,块置位/清除操作不支持非全块的操作。
|
| gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[36] | NORTH_SOUTH_FLIP |
控制 DMD 块内的数据加载方向。 0:DLPC964 从第 1 行开始加载数据并向上计数。 1:DLPC964 从第 136 行开始加载数据并向下计数。 |
| gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[29:28] | DMD_SEGMENT |
当 SINGLE_CHANNEL_MODE =“1”时,选择 DLC964 将操作应用到的 DMD 段。 如果 SINGLE_CHANNEL_MODE =“0”,DLPC964 控制器会忽略此字段。 |
| gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[30] | SINGLE_CHANNEL_MODE |
1:单通道运行模式。仅使用 Aurora 通道 0 运行 DMD 阵列。 0:正常运行。使用所有四个 Aurora 通道运行 DMD 阵列。 |
| gt0_s_axi_user_k_tx_tdata[191:31] | 保留,未使用。 |
图 4-18 显示了 Aurora 块发送开始时通过通道 0 user-k 端口发送 192 位块控制字(本例中加载 DMD 块 1 的全部 136 行)。
图 4-18 块以块控制字开始的波形