ZHCUBV0A March 2024 – February 2025
对于非关键图形速率应用,DLPC964 支持仅在 Aurora 通道 0 中运行。在此运行模式下,仅使用通道 0 的三条 10Gbps 串行链路,并且必须是通道 0。
图 4-23 单通道运行模式的系统方框图为了实现在该模式下运行,需要设置块控制字字段、SINGLE_CHANNEL =“1”(表 4-2)并按 3(第一个)、2、1、0(最后一个)的顺序传输 DMD 段(表 4-2 中的 DMD_SEGMENT 字段)。换句话说,为了控制一个特定的 DMD 块,Apps FPGA 必须首先操作这个块的段 3,之后是段 2、段 1 和段 0(最后一个传输段)。
节 4.3.3.9、节 4.3.3.10和节 4.3.3.11中所述的指导原则仍然适用于单通道运行模式,在此模式下,Aurora 传输的每个块和段仍必须以块控制字开始,以 DMDLOAD_REQ 结束,并需要 300ns 的建立时间。但是,此模式下与 Apps FPGA/DLPC964 握手相关的一个主要区别是,仅由 DMDLOAD_REQ 触发的实际 DMD 操作对应于段 0;例如,BLKLOADZ 不会针对段 3、2 和 1 置为无效。(如需了解详细信息,请参阅图 4-24)。
所选块的所有四个段都必须按段 3(第一个)、2、1 和 0(最后一个)的顺序操作,否则 DLPC964 不会对该块执行正确的 DMD 操作。
图 4-24 单通道运行模式波形示例请注意,在 GT 通道 1、2 和 3 上不会发生数据传输。在单通道模式下只会运行通道 0。