ZHCUBV0A March   2024  – February 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 2.1 开始使用
    2. 2.2 特性
    3. 2.3 假设
    4. 2.4 Apps FPGA 硬件目标
  5. 2Apps FPGA 模块
    1. 3.1  Apps FPGA 方框图
    2. 3.2  BPG 模块
    3. 3.3  BRG 模块
      1. 3.3.1 启动信号逻辑
      2. 3.3.2 延时需求逻辑
      3. 3.3.3 已发送/已加载的块数逻辑
    4. 3.4  BRG_ST 模块
    5. 3.5  PGEN 模块
    6. 3.6  PGEN_MCTRL 模块
    7. 3.7  PGEN_SCTRL 模块
    8. 3.8  PGEN_PRM 模块
    9. 3.9  PGEN_ADDR_ROM
    10. 3.10 HSSTOP 模块
    11. 3.11 SSF 模块
    12. 3.12 ENC 模块
    13. 3.13 Xilinx IP
      1. 3.13.1 PGEN_SPBROM_v3
      2. 3.13.2 MAINPLL
      3. 3.13.3 AURORA_APPS_TX_X3LN_CLOCK_MODULE
      4. 3.13.4 AURORA_APPS_TX_X3LN_CHANNEL_WRAPPER
    14. 3.14 参考文档
    15. 3.15 DLPC964 Apps FPGA IO
    16. 3.16 关键定义
  6. 3功能配置
    1. 4.1 启用的块数
    2. 4.2 图形循环启用
      1. 4.2.1 南‌/北翻转
      2. 4.2.2 TPG 图形
      3. 4.2.3 图形模式
      4. 4.2.4 切换模式
      5. 4.2.5 更改 BPG 图形
  7. 4附录
    1. 5.1 Vivado Chipscope 捕获结果
    2. 5.2 DLPC964 Apps 位流加载
      1. 5.2.1 将位流加载到 FPGA 中
      2. 5.2.2 将位流加载到闪存中
    3. 5.3 使用 Aurora 64B/66B 连接到 DLPC964 控制器
      1. 5.3.1 工作原理
      2. 5.3.2 概述
      3. 5.3.3 ‌Aurora 64B/66B TX 内核和 RTL 生成
        1. 5.3.3.1  从 IP Catalog 中选择 Aurora 64B66B
        2. 5.3.3.2  配置 Core Options
        3. 5.3.3.3  信道配置
        4. 5.3.3.4  ‌Shared Logic 选项
        5. 5.3.3.5  生成示例设计文件
        6. 5.3.3.6  RTL 文件列表
        7. 5.3.3.7  单通道 3 信道 Aurora 内核 RTL 包装器
        8. 5.3.3.8  四通道 12 信道顶层 RTL 包装器
        9. 5.3.3.9  块以块控制字开始
        10. 5.3.3.10 块以 DMDLOAD_REQ 完成
        11. 5.3.3.11 DMDLOAD_REQ 建立时间要求
        12. 5.3.3.12 单通道传输模式
        13. 5.3.3.13 DMD 块阵列数据映射
        14. 5.3.3.14 Xilinx IBERT
  8. 5缩略语和首字母缩写词
  9. 6德州仪器 (TI) 相关文档
  10. 7修订历史记录

PGEN_MCTRL 模块

主控制模块由 BRG 的启动信号启动,此信号还控制辅助控制模块的四个副本。辅助控制模块负责 ROM 寻址并将位平面图像输出到 DLPC964 控制器。主控制模块的内核是一个通过等待 BRG 发送 mcp_start 信号来启动的有限状态机 (FSM)。一旦将信号发送到主模块,FSM 就会启动。图 2-6 展示了 PGEN_MCTRL FSM,其中每个状态机的定义如下:

  • CV_SEND_SIGNAL:初始 FSM 状态。在接收到 BRG 启动信号时转换状态。根据所选的加载类型,FSM 进入 CV_WAIT_FOR_ACK 状态或 CV_SEND_DMDLD 状态。当块加载类型为清除 (001) 或置位 (001) 时,不需要命令有效信号,因为在这些加载类型期间不会发送数据。
  • CV_WAIT_FOR_ACK:在 BRG 启动 FSM 之后,命令有效信号会发送到 Aurora user-k 接口。在此状态下,user-k 有效信号会保持高电平,直到 Aurora user-k 就绪信号确认 user-k 数据。一旦确认了 FSM,FSM 会将 user-k 有效信号置为无效,并进入下一个 FSM 状态。
  • CV_SEND_DMDLD:发送命令后,DLPC964 Apps FPGA 可以开始发送位平面数据。此状态会启动并监控所有四个辅助控制模块。当所有四个辅助模块都报告自己已完成数据发送时,主控制模块就可以开始通过 Aurora user-k 接口发送 DMD 加载信号。
  • CV_HOLD_DMDLD:主控制模块将保存 DMD 加载信号约 0.80ns,直到转换到 FSM 的开头。
DLPLCRC964EVM PGEN_MCTRL FSM图 2-6 PGEN_MCTRL FSM