- 块:一个块是 DMD 的一个包含 136 行 x 4096 像素的部分。DMD 分为 16 个这样的块,因此 DMD 的总图像尺寸为 2176 行 x 4096 像素。在 DLPC964 Apps FPGA 中可以对这些块单独寻址 (0x0 - 0xF)。
- 段:每个块有四个段(A、B、C 和 D)。每个段包含 136 行 x 1024 像素。在正常运行中,所有 4 个段同时载入。在慢速模式下,每个段单独载入。
- 组:在双通道模式或四通道模式下,块将分组进行更新。下表列出了这些组。请注意,在双通道模式或四通道模式下,用户必须启用一个组中的所有块或禁用一个组中的所有块,这一点非常重要。
| 块载入地址 |
0x0 |
0x1 |
0x2 |
0x3 |
0x4 |
0x5 |
0x6 |
0x7 |
0x8 |
0x9 |
0xA |
0xB |
0xC |
0xD |
0xE |
0xF |
| 双通道模式组 |
0x0 |
0x2 |
0x4 |
0x6 |
0x8 |
0xA |
0xC |
0xE |
| 四通道模式组 |
0x0 |
0x4 |
0x8 |
0xC |
下面是在 x4 模式和全局模式下发送块的简单时序示例。