ZHCUBV0A March   2024  – February 2025 DLPC964

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 2.1 开始使用
    2. 2.2 特性
    3. 2.3 假设
    4. 2.4 Apps FPGA 硬件目标
  5. 2Apps FPGA 模块
    1. 3.1  Apps FPGA 方框图
    2. 3.2  BPG 模块
    3. 3.3  BRG 模块
      1. 3.3.1 启动信号逻辑
      2. 3.3.2 延时需求逻辑
      3. 3.3.3 已发送/已加载的块数逻辑
    4. 3.4  BRG_ST 模块
    5. 3.5  PGEN 模块
    6. 3.6  PGEN_MCTRL 模块
    7. 3.7  PGEN_SCTRL 模块
    8. 3.8  PGEN_PRM 模块
    9. 3.9  PGEN_ADDR_ROM
    10. 3.10 HSSTOP 模块
    11. 3.11 SSF 模块
    12. 3.12 ENC 模块
    13. 3.13 Xilinx IP
      1. 3.13.1 PGEN_SPBROM_v3
      2. 3.13.2 MAINPLL
      3. 3.13.3 AURORA_APPS_TX_X3LN_CLOCK_MODULE
      4. 3.13.4 AURORA_APPS_TX_X3LN_CHANNEL_WRAPPER
    14. 3.14 参考文档
    15. 3.15 DLPC964 Apps FPGA IO
    16. 3.16 关键定义
  6. 3功能配置
    1. 4.1 启用的块数
    2. 4.2 图形循环启用
      1. 4.2.1 南‌/北翻转
      2. 4.2.2 TPG 图形
      3. 4.2.3 图形模式
      4. 4.2.4 切换模式
      5. 4.2.5 更改 BPG 图形
  7. 4附录
    1. 5.1 Vivado Chipscope 捕获结果
    2. 5.2 DLPC964 Apps 位流加载
      1. 5.2.1 将位流加载到 FPGA 中
      2. 5.2.2 将位流加载到闪存中
    3. 5.3 使用 Aurora 64B/66B 连接到 DLPC964 控制器
      1. 5.3.1 工作原理
      2. 5.3.2 概述
      3. 5.3.3 ‌Aurora 64B/66B TX 内核和 RTL 生成
        1. 5.3.3.1  从 IP Catalog 中选择 Aurora 64B66B
        2. 5.3.3.2  配置 Core Options
        3. 5.3.3.3  信道配置
        4. 5.3.3.4  ‌Shared Logic 选项
        5. 5.3.3.5  生成示例设计文件
        6. 5.3.3.6  RTL 文件列表
        7. 5.3.3.7  单通道 3 信道 Aurora 内核 RTL 包装器
        8. 5.3.3.8  四通道 12 信道顶层 RTL 包装器
        9. 5.3.3.9  块以块控制字开始
        10. 5.3.3.10 块以 DMDLOAD_REQ 完成
        11. 5.3.3.11 DMDLOAD_REQ 建立时间要求
        12. 5.3.3.12 单通道传输模式
        13. 5.3.3.13 DMD 块阵列数据映射
        14. 5.3.3.14 Xilinx IBERT
  8. 5缩略语和首字母缩写词
  9. 6德州仪器 (TI) 相关文档
  10. 7修订历史记录

延时需求逻辑

‌延时需求逻辑负责处理可能发生的微镜稳定时间违例,并指示 BRG_ST 保持“启动信号逻辑”信号直至稳定时间到期。

微镜稳定时间适用于以下情况:

  • 每当使用 mcp_start 信号对某个块进行复位时,因为更新 DMD 所需的时间会通过 mcp_active 信号传送到 DLPC964 Apps。一旦 mcp_active 信号变为低电平,该块中的微镜将设置为正确状态,但仍在趋稳到该状态。

将数据加载到正在趋稳的微镜中会导致 DMD 进入未知状态。为了避免此问题,延时逻辑中添加了微镜稳定时间,这种情况在全局模式(以及所有其他工作模式)下会遇到。这是因为所有块都加载了数据,并通过 mcp_start 信号同时全部发出。这意味着 DMD 上的所有微镜都需要时间来稳定,因此需要延迟启动信号。

注: DLPC964 Apps 会处理基本的微镜稳定时间违例并相应延迟下一个负载。为了避免复杂的逻辑和大量的测试用例,只要任何模块被禁用,BRG 就会添加延时。