ZHCUBU7C March 2024 – March 2025 MSPM0G3507
在电源有波动的应用中,用户需要指定最小和最大电源电压范围。在欠压情况下,电机可能会在过调制区运行,以实现目标转速,从而导致电流失真、效率低下或噪声。在过压情况下,MOSFET 和电机会持续以高电压运行,从而导致负荷过大。
调优欠压限制 1:继续降低电源电压,直到速度下降。测量转速下降时的总线电压,并将 MIN_VM_MOTOR 设置为该值。可以配置的最小总线电压范围在 0 至最大 BASE_VOLTAGE 的 25% 之间。
调优过压限制:继续增加总线电压,直到电机相电压达到电机的最大额定电压。MAX_VM_MOTOR 将是电机相电压达到电机最大额定电压时的总线电压。可以配置的最大总线电压范围在 60% 至最大 BASE_VOLTAGE 之间。