ZHCUBU7C March 2024 – March 2025 MSPM0G3507
基极电流表示电机控制系统中可测量的最大电机相电流。用户在 GUI System Configuration 页面的 currentBase 参数中输入系统基极电流(以安培为单位)。用户可以根据以伏/安为单位的电流检测放大器增益 (CSAGAIN)、3.3V 的满量程 ADC 电压 (FSV) 和来自 CSA 的零电流偏移电压来计算系统基极电流,如以下公式所示
在双向电流检测时,零电流偏移通常被选为 1.65V,即 ADC 满量程电压 3.3V 的一半。
对于单向电流检测,通常将 ADC 满量程电压的 80-90% 用于 +ve 电流检测。通常,单向电流检测用于单分流直流总线电流检测架构。
如果系统使用电流检测电阻 (RSENSE) 和以伏/伏 (V/V) 为单位的 CSAGAIN,则可以使用以下公式计算 CSA 增益(以伏/安培为单位)。
例如,在 CSAGAIN = 0.15V/A 且 ADC 偏移电压为 1.65V 的系统中,基极电流或 ADC 的最大可测量系统电流为 (3.3V -1.65V)/ (0.15V/A) = 11A。
在 Rsense 为 10 毫欧、CSA 增益为 10V/V 且 ADC 偏移电压为 0.4125V 的系统中,基极电流推导为 (3.3 - 0.4125)/(10m * 10) = 28.875A