ZHCUBU7C March 2024 – March 2025 MSPM0G3507
在电池供电应用或电源内未内置过流或过压保护装置的应用中,保护电源,以防消耗较高的电流或发生潜在的电压过冲非常重要。
例如,需要限制从电池等电源消耗的电流,因为电池寿命取决于充电或放电周期数。启用总线电流限制将会限制电机转速,从而限制电源电流。
图 7-3 展示了禁用 AVS 时的电源电压过冲。电机以 70000Hz/s 的减速率将占空比从 100% 降至 10%。图 7-4 展示了启用 AVS 时电源电压无过冲。