ZHCUBU7C March 2024 – March 2025 MSPM0G3507
为了准确估算转子位置,电机在切换到闭环之前需要构建足够的 BEMF。在启动期间,FOC 算法用二阶开环斜坡曲线使电机加速以提高速度,直到建立足够的 BEMF。默认情况下,对于电机的基本旋转,开环斜升参数配置为加速缓慢的线性一阶配置,该配置适用于大多数电机。禁止切换到闭环控制以验证开环的正常功能,方法是在 Motor Tuning 页面上的 ALGO_DEBUG_CTRL 中将 closedloopDis 设为 1b。若要进一步优化启动时间,请参阅节 7对启动性能进行微调。
根据电机的负载,一旦启用了闭环,即应将 OL_ILIMIT 调整到尽可能低的值以实现平滑切换 (closedloopDis = 0b)。