ZHCUBU7C March 2024 – March 2025 MSPM0G3507
使用本调优指南时需具备以下各项:
图 2-1 展示了无传感器 FOC 电机系统的连接方框图。此系统可由以下组件构建:
以下部分描述了如何为 图 2-1 各部分的引脚进行配置。
系统配置工具 (SysConfig) 有助于配置电机控制系统中的引脚。为 EVM 硬件设置提供了默认引脚配置来旋转电机,但引脚可以在 SysConfig 中直观地重新映射到其他引脚。这对于重新配置定制 PCB 上的不同引脚(例如 PWM、ADC 或其他控制信号)或在 MSPM0 器件上扩展到不同的封装非常有用。