基极电压表示电机控制系统中可测量的最大总线电压和相位电压。在 GUI System Configuration 页面的 voltageBase 参数中输入系统基极电压(以伏特为单位)。用户可以根据电压调节电阻分压器电桥值 R1 和 R2 以及 3.3V 的满量程 ADC 电压 (FSV) 计算系统基极电压,如方程式 7 中所示。有关分压器调节率的硬件配置,请参阅图 2-3。
方程式 7.
例如,在从直流电源电压到 ADC 输入的电阻分压器调节率为 1/20 的系统中,基极电压或 ADC 可测量的最大系统电压为 3.3V / (1/20) = 66V。