ZHCUBU7C March 2024 – March 2025 MSPM0G3507
用户控制寄存器是一组用户可配置参数,用于实时控制电机。
可以在应用程序代码中使用指针变量 pUserCtrlRegs 修改这些寄存器组。以下是在 CSS 表达式窗口中导入的用户控制寄存器集合。
图 5-3 CCS 调试模式中的用户控制寄存器| 偏移 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 0h | SPEED_CTRL | 速度控制寄存器 | 节 5.2.1 |
| 4h | ALGO_DEBUG_CTRL1 | 算法调试控制 1 寄存器 | 节 5.2.2 |
| 8h | ALGO_DEBUG_CTRL2 | 算法调试控制 2 寄存器 | 节 5.2.3 |
| Ch | ALGO_DEBUG_CTRL3 | 算法调试控制 3 寄存器 | 节 5.2.4 |
| 10h | DAC_CTRL | DAC 配置和控制寄存器 | 节 5.2.5 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小的表格单元格,如表 5-2 所示。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |