ZHCUBT3 February   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 系统方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 DP83RG720S-Q1(汽车 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS1HTC30-Q1 (HSS)
      3. 2.3.3 LM5157x-Q1 和 LM5158x-Q1(PSE PoDL 升压转换器)
      4. 2.3.4 LMR38020-Q1(PD PoDL 降压转换器)
      5. 2.3.5 TPS629210-Q1(PD 5.0V 电源轨降压转换器)
      6. 2.3.6 TPS746-Q1(PD PHY 3.3V 电源轨 LDO)
      7. 2.3.7 TPS745-Q1(PSE 和 PD PHY 1.0V 电源轨 LDO)
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 TIDA-020060 (PSE) 的系统设计注意事项
      1. 3.1.1 以太网 PHY
      2. 3.1.2 PHY 电源
      3. 3.1.3 PSE 特定的 PoDL 电源
    2. 3.2 TIDA-020061 (PD) 的系统设计注意事项
    3. 3.3 PoDL 耦合去耦网络的一般设计注意事项
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

TIDA-020061 (PD) 的系统设计注意事项

GUID-20240213-SS0I-NCRF-TNLB-FRH0B8SLTHKW-low.svg图 3-2 TIDA-020061 (PD) 电路板概述

该设计包括一个降压转换器,能够研究各种用例中的 PoDL 功能。这包括需要一个能够将 PoDL 电压降至 12V 系统电压轨的降压转换器系列。

对于最终的实施,请考虑是否需要降压转换器。建议使用已针对最终应用进行优化的降压转换器。在 VPoDL= 12V 的情况下,CDN 的输出可以直接馈送到现有电源树中。考虑使用表 3-2 中列出的降压转换器之一。

表 3-2 推荐的 PD PoDL 降压转换器
器件 最大输入电压 最大输出电压
LM63635-Q1 32V 3.25A
LMQ61460-Q1 36V 6A
LM76003-Q1 60V 3.5A