ZHCUBT3 February   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 系统方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 DP83RG720S-Q1(汽车 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS1HTC30-Q1 (HSS)
      3. 2.3.3 LM5157x-Q1 和 LM5158x-Q1(PSE PoDL 升压转换器)
      4. 2.3.4 LMR38020-Q1(PD PoDL 降压转换器)
      5. 2.3.5 TPS629210-Q1(PD 5.0V 电源轨降压转换器)
      6. 2.3.6 TPS746-Q1(PD PHY 3.3V 电源轨 LDO)
      7. 2.3.7 TPS745-Q1(PSE 和 PD PHY 1.0V 电源轨 LDO)
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 TIDA-020060 (PSE) 的系统设计注意事项
      1. 3.1.1 以太网 PHY
      2. 3.1.2 PHY 电源
      3. 3.1.3 PSE 特定的 PoDL 电源
    2. 3.2 TIDA-020061 (PD) 的系统设计注意事项
    3. 3.3 PoDL 耦合去耦网络的一般设计注意事项
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

工具与软件

工具

    LM5157EVM-BSTLM5157EVM-BST 评估模块展示了 LM5157 器件的特性和性能,LM5157 器件是采用双随机展频技术的宽输入电压升压转换器。标准配置旨在通过 3V 至 9V 的输入(负载会在输入 < 6V 时减半)提供电流为 1.6A 和电压为 12V 的稳压输出,开关频率为 2.1MHz。
    AWR2544LOPEVMAWR2544LOPEVM 是一款适用于 AWR254x 毫米波传感器件的易用型评估板,可直接连接到 DCA1000EVM。此 EVM 可通过 PoDL 供电。有关如何在此板上使用 PoDL 的说明,请参阅 AWR2544LOP 用户指南。

软件

    ETHERNET-SW德州仪器 (TI) 以太网物理层 (PHY) 收发器的 Linux™ 驱动程序支持通过串行管理接口 (MDC/MDIO) 进行通信,以配置和读取 PHY 寄存器。
    USB-2-MDIO 软件可让您在调试和原型设计期间直接访问寄存器。该工具支持 DIEP GUI 安装程序的所有 TI 以太网 PHY 版本,该安装程序随附器件描述文件,用于自动连接和检测以太网 EVM。
    PROCESSOR-SDK-LINUX-J721EProcessor SDK RTOS (PSDK RTOS) 可与 Processor SDK Linux (PSDK Linux) 或 Processor SDK QNX (PSDK QNX) 搭配使用,从而在 TI 的 Jacinto™ 平台内组成一个面向 TDA4VM 和 DRA829 SoC 的多处理器软件开发平台。该 SDK 提供了一整套软件工具和元件,可帮助用户在支持的 J7 SoC 上开发和部署应用程序。PSDK RTOS 可与 PSDK Linux 或 PSDK QNX 搭配使用,从而在机器人、视觉、工厂和楼宇自动化以及汽车 ADAS 和网关系统中实现各种用例。