ZHCUBT3 February 2024
该电路板支持各种 TI 汽车 SPE PHY。该板已组装 DP83TG720S-Q1。这样就可以对用于 1000Base-T1 的 PoDL 进行评估。评估 100Base-T1 时,PHY 可以替换为 DP83TC812S-Q1。
将 DP83TG720S-Q1 替换为 DP83TC812S-Q1 时,请拆下 R72 和 R74,并参阅节 3.1.3。此外,请参阅 DP83TC812S-Q1 数据表的设计要求和电源相关建议。
这些电路板在 J2 上支持 SGMII 和 RGMII,在 J3 上仅支持 SGMII 以连接到各种电路板。该电路板带有连接到 J2 和 J3 的 SGMII。如果需要 RGMII,请移除 R39、R40、R45、R46,并组装 R49、R50、R57、R58。