ZHCUBT3 February 2024
该设计包括一个升压转换器,能够研究各种用例中的 PoDL 功能。这包括需要一个能够将 12V 输入电压升至高达 48V 的升压转换器系列。
对于最终的实施,请考虑是否需要升压转换器。建议使用针对最终应用进行了优化的升压转换器。使用 PoDL 为摄像头或雷达模块等低功耗应用供电时,请考虑使用域、区域控制器上已经提供的 12V 稳定电源轨。在这种情况下,不需要任何升压转换器。此建议基于这样一个事实,即 PD 所需的预期功率小于 10W。如果 PD 需要更多功率,请考虑使用表 3-2 中列出的其中一个升压转换器。
| 器件 | 最大输出电压 | 最大输出电压 |
|---|---|---|
| TPS55340-Q1 | 38V | 5A |
| LM5157-Q1 | 50V | 6A |
| LM51571-Q1 | 50V | 4A |