ZHCUBT3 February   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 系统方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 DP83RG720S-Q1(汽车 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS1HTC30-Q1 (HSS)
      3. 2.3.3 LM5157x-Q1 和 LM5158x-Q1(PSE PoDL 升压转换器)
      4. 2.3.4 LMR38020-Q1(PD PoDL 降压转换器)
      5. 2.3.5 TPS629210-Q1(PD 5.0V 电源轨降压转换器)
      6. 2.3.6 TPS746-Q1(PD PHY 3.3V 电源轨 LDO)
      7. 2.3.7 TPS745-Q1(PSE 和 PD PHY 1.0V 电源轨 LDO)
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 TIDA-020060 (PSE) 的系统设计注意事项
      1. 3.1.1 以太网 PHY
      2. 3.1.2 PHY 电源
      3. 3.1.3 PSE 特定的 PoDL 电源
    2. 3.2 TIDA-020061 (PD) 的系统设计注意事项
    3. 3.3 PoDL 耦合去耦网络的一般设计注意事项
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

测试设置

图 4-1 展示了测试设置方框图。

GUID-20240212-SS0I-4HLJ-JL0F-6X9SGZ26QKPB-low.svg图 4-1 SQI 测试的测试设置

表 4-2 详细说明了所使用的测试条件。

表 4-2 SQI 测试条件
测试条件 值
CDN #2、#3、#4、#5
VPoDL 12V、24V、48V
IPoDL CDN 的最大额定电流、脉冲电流曲线
电缆长度 15m
温度 室温
测试持续时间 10 分钟

该测试会评估测试参数 SQI。在测试过程中,PHY 会持续测量信号的均方误差 (MSE) 并将结果存储在寄存器中。测试过程中会记录 PHY 的此 MSE 寄存器。测试完成后,将 MSE 寄存器日志转换为信噪比 (SNR)。

根据表 4-3 确定测试是否通过。

表 4-3 SNR 限制
SQI 值SNR 值AWG 噪声模型的 BER
SQI = 7SNR > = 24dBBER <10-10errorbit
通过 IEEE 限制
SQI = 624dB > SNR > = 23dB
SQI = 523dB > SNR > = 22dB
SQI = 422dB > SNR > = 21dB
SQI = 321dB > SNR > = 20dB
SQI = 220dB > SNR > = 19dBBER >10-10errorbit
未通过 IEEE 限制
SQI = 119dB > SNR > = 18dB
SQI = 0SNR < 18dB