ZHCUBT3 February   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 系统方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 DP83RG720S-Q1(汽车 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS1HTC30-Q1 (HSS)
      3. 2.3.3 LM5157x-Q1 和 LM5158x-Q1(PSE PoDL 升压转换器)
      4. 2.3.4 LMR38020-Q1(PD PoDL 降压转换器)
      5. 2.3.5 TPS629210-Q1(PD 5.0V 电源轨降压转换器)
      6. 2.3.6 TPS746-Q1(PD PHY 3.3V 电源轨 LDO)
      7. 2.3.7 TPS745-Q1(PSE 和 PD PHY 1.0V 电源轨 LDO)
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 TIDA-020060 (PSE) 的系统设计注意事项
      1. 3.1.1 以太网 PHY
      2. 3.1.2 PHY 电源
      3. 3.1.3 PSE 特定的 PoDL 电源
    2. 3.2 TIDA-020061 (PD) 的系统设计注意事项
    3. 3.3 PoDL 耦合去耦网络的一般设计注意事项
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

主要系统规格

表 1-1、表 1-2 和表 1-3 展示了该设计的关键参数。

表 1-1 系统关键参数
参数 连接器 规格 条件 详细信息
VPoDL J1 PSE 处电缆上的 PoDL 电压 — 12V–48V
IPoDL J1 电缆上的最大 PoDL 电流 — 1500mA
比特率 J1 SPE 上的通信速度 — 1000MBit/s
BER J1 误码率 (BER) 电缆长度 = 15m
VPoDL= 48V
IPoDL= 1500mA
< 10–9 个错误/位
表 1-2 PSE 关键参数
参数 连接器 规格 条件 详细信息
Vext_IN J14 外部 PoDL 输入电压 — 48V(最大值)
Iext_IN J14 外部 PoDL 输入电流 — 1500mA(最大值)
表 1-3 PD 关键参数
参数 连接器 规格 条件 详细信息
Vext_OUT J14 外部器件的输出电压 — 12V
Iext_OUT J14 外部器件的输出电流 — 1.75A(最大值)