ZHCUBT3 February 2024
选择 CDN 时需要考虑两个主要因素:PD 的以太网速度和功耗。表 3-3 展示了每个以太网 PHY 以及相应的以太网标准和数据频率。
| 以太网 PHY | IEEE 标准 | 数据速率 | 符号速率 |
|---|---|---|---|
| — | 10Base-T1S | 10Mb/s | 12.5MHz |
| DP83TC812-Q1 | 100Base-T1 | 100Mb/s | 66.6MHz |
| DP83TC813-Q1 | |||
| DP83TC814-Q1 | |||
| DP83TG720-Q1 | 1000Base-T1 | 1000Mb/s | 750MHz |
每个 PoDL CDN 都有一个它可以支持的最大电流,同时根据元件的饱和特性保持所需的阻抗。电感器的行为不是完美的,电感器会散热,传递非常高的频率,并在流过过多的电流时达到饱和。所有元件和电缆在整个电路中都具有寄生容量和阻抗。了解 PD 消耗的最大功率并选择能够在给定 PoDL 电压下提供该功率的 CDN 解决方案非常重要。计算最大功率,作为链路 PD 侧功耗的最坏情况。最高功耗是指雷达发出线性调频脉冲并且所有其他远程器件都在运行的时间段。用户需要选择能够为 PD 提供足够电流的 PoDL 网络。
表 3-4 提供了 CDN 解决方案建议。TI 建议根据所需的频率范围、额定电流和温度选择其中某个网络。
| 供应商 | CDN 滤波器 解决方案 |
以太网 速度 |
元件 | 电流 额定值 |
温度 额定值 |
|---|---|---|---|---|---|
| TDK | 2 | 100Base-T1 | CMC:ACT1210L-201-2P-TL00 DMI:PID77S-180M |
1350mA | 150°C |
| MuRata | 3 | 1000Base-T1 | CMC:DLW32MH101XT2 DMI:LQH32NH3R3J23 |
425mA | 125°C |
| TDK | 4 | 1000Base-T1 | CMC:ACT1210G-800-2P-TL10 DMI:ADL32VHR-3R9M |
540mA | 150°C |
| TDK | 5 | 1000Base-T1 | CMC:ACT1210G-800-2P-TL10 DMI:ADM70S-2R6 |
1500mA | 150°C |