ZHCUBT3 February   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 系统方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 DP83RG720S-Q1(汽车 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS1HTC30-Q1 (HSS)
      3. 2.3.3 LM5157x-Q1 和 LM5158x-Q1(PSE PoDL 升压转换器)
      4. 2.3.4 LMR38020-Q1(PD PoDL 降压转换器)
      5. 2.3.5 TPS629210-Q1(PD 5.0V 电源轨降压转换器)
      6. 2.3.6 TPS746-Q1(PD PHY 3.3V 电源轨 LDO)
      7. 2.3.7 TPS745-Q1(PSE 和 PD PHY 1.0V 电源轨 LDO)
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 TIDA-020060 (PSE) 的系统设计注意事项
      1. 3.1.1 以太网 PHY
      2. 3.1.2 PHY 电源
      3. 3.1.3 PSE 特定的 PoDL 电源
    2. 3.2 TIDA-020061 (PD) 的系统设计注意事项
    3. 3.3 PoDL 耦合去耦网络的一般设计注意事项
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

测试结果

本节展示了选定 CDN 滤波器解决方案的测试结果。

表 4-4 CDN 滤波器解决方案 2 的测试结果
12V,680mA 12V,680mA(1) 24V,1350mA 24V,350mA(1) 48V,1350mA 48V,205mA(1)

31.6dB

29.8dB 31.6dB 29.8dB 29.8dB 29.8dB
通过 通过 通过 通过 通过

通过

脉冲电流曲线
表 4-5 CDN 滤波器解决方案 4 的测试结果
12V,540mA 12V,540mA(1) 24V,540mA 24V,540mA(1) 48V,540mA 48V,540mA(1)
23.8dB 24.6dB 23.8dB 24.6dB — 24.6dB
通过 通过 通过 通过 待定 通过
脉冲电流曲线
表 4-6 CDN 滤波器解决方案 5 的测试结果
12V,1500mA(1) 24V,1500mA 48V,1500mA
23.8dB 23.8dB 23.8dB
通过 通过 通过
由于长电缆上的功率损耗,电缆长度为 5m。