ZHCUBT3 February 2024
DP83TG720S-Q1 能在宽 IO 电源电压范围(3.3V、2.5V 或 1.8V)内运行。该板具有 3.3V 的 IO 电源电压以连接各种能提供 3.3V IO 电压的基板。DP83TG720S-Q1 也需要 1.0V 电源轨。不需要电源时序控制。有关最新的电源器件建议,请查看 DP83TC811、DP83TG720 正式推出文档,并按照其中提供的相关说明操作。