ZHCUAY9 may   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   开始使用
  5.   特性
  6.   应用
  7.   7
  8. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 TIOL112
      2. 1.4.2 TPS26631
      3. 1.4.3 LMR36503
      4. 1.4.4 TLV9001
      5. 1.4.5 TCA6424A
      6. 1.4.6 TPS274160
      7. 1.4.7 SN65HVS883
  9. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 电源配置接头
    3. 2.3 BoosterPack 接头引脚分配
    4. 2.4 按钮
    5. 2.5 测试点和 LED 状态指示灯
    6. 2.6 M12 连接器机械加强板
    7. 2.7 组装说明
    8. 2.8 应做事项和禁止事项
  10. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 GUI 安装
    4. 3.4 软件开发
  11. 4实现结果
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 测试结果
      1. 4.2.1 主站端口 L+ 的通电电源电流能力 (TCM_PHYL_INTF_ISIRM)
      2. 4.2.2 接口唤醒电压(TCM_PHYL_INTF_IQWUH 和 TCM_PHYL_INTF_IQWUHL)
      3. 4.2.3 电流吸收器 (TCM_PHYL_INTF_ILLM)
      4. 4.2.4 周期时间和抖动 (TCM_ PHYL_TIME_MASTERCYCLETIMEREAL)
  12. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)

电源配置接头

电路板上有三个用于电源配置的接头,如图 3-1 所示。为电路板通电之前,应使用分流跳线。

GUID-20230310-SS0I-DKQZ-T0LK-XSTGH818HRXW-low.svg图 2-1 电源配置接头
  1. 接头 J8 用于配置 TP26631 电子保险丝关断 (SHDN) 引脚。如果将分流跳线放置在标记为“3V3_LP”和“24V_SHDN”的引脚之间,会在没有来自 3V3_LP (LaunchPad) 电源轨的电压时禁用 24V 电源轨。这是默认配置,并能在 LaunchPad 未正确通电时通过禁用 BOOSTXL-IOLINKM-8 来保护 LaunchPad MCU。如果将分流跳线放置在标记为“24V_SHDN”和“24V_SHDN_PU”的引脚之间,会通过 100kΩ 上拉电阻将 TPS26631 关断 (SHDN) 引脚连接到外部 24V 电源电压。在此配置中,只要外部 24V 电源处于运行状态,BOOSTXL-IOLINKM-8 就会通电。
  2. 接头 J9 连接到 LMR36503 直流/直流降压转换器的使能引脚。当 3V3 电源轨由 LaunchPad 通过 3V3_LP 电源轨供电或由外部 3.3V 电源供电时,在此接头上放置分流跳线会禁用转换器。
  3. 接头 J10 用于选择为 3V3 电源轨供电的 3.3V 电源。如果将分流跳线放置在标记为“3V3_BUCK”和“3V3”的引脚之间,则 LM36503 直流/直流降压转换器的输出会连接到电路板的 3V3 电源轨。这是默认配置。如果将分流跳线放置在标记为“3V3”和“3V3_LP”的引脚之间,则来自 LaunchPad 的 3V3_LP 电源轨会连接到电路板 3V3 电源轨。