ZHCUAY9 may 2023
IO-Link 标准将器件的电流脉冲能力定义为 ISIRM = 400mA(最小值),这基本上是在通电时为器件去耦电容充电时产生的浪涌电流。为了达到这项标准,通电后,主站提供至少 400mA x 50ms = 20mAs 的电荷,而不会因过载情况而关闭。
该测试包括在连接了至少 1000mA (ISIRM) 的电流吸收负载条件下,在通电期间观察 L+ 和 L- 电源之间的电流和电压。产生的电荷计算结果必须大于 20mAs,PSM 电源最小 (20V) 和最大 (30V) 电平才能合格。
图 4-2 20V 时的 TCM_PHYL_INTF_ISIRM图 5-2 显示了 20V 电源电压和大约 18Ω 电阻负载条件下的行为。用于控制器件 L+ 电源的 TPS274160 高边开关将电流限制为 600mA,从而将输出电压限制为 10V。测试结果表明主站在前 50ms 内提供 30mAs 的电荷,测试结果为合格。
图 4-3 30V 时的 TCM_PHYL_INTF_ISIRM图 5-3 显示了电源电压为 PSM = 30V 并且电阻负载为 28Ω 的条件下的相同测试。由于 TPS274160 高边开关仍将电流限制为 600mA,因此观察到电压增加到大约 16V,但电荷仍然是 30mAs,所以测试结果为合格。