ZHCUAY9 may   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   开始使用
  5.   特性
  6.   应用
  7.   7
  8. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 TIOL112
      2. 1.4.2 TPS26631
      3. 1.4.3 LMR36503
      4. 1.4.4 TLV9001
      5. 1.4.5 TCA6424A
      6. 1.4.6 TPS274160
      7. 1.4.7 SN65HVS883
  9. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 电源配置接头
    3. 2.3 BoosterPack 接头引脚分配
    4. 2.4 按钮
    5. 2.5 测试点和 LED 状态指示灯
    6. 2.6 M12 连接器机械加强板
    7. 2.7 组装说明
    8. 2.8 应做事项和禁止事项
  10. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 GUI 安装
    4. 3.4 软件开发
  11. 4实现结果
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 测试结果
      1. 4.2.1 主站端口 L+ 的通电电源电流能力 (TCM_PHYL_INTF_ISIRM)
      2. 4.2.2 接口唤醒电压(TCM_PHYL_INTF_IQWUH 和 TCM_PHYL_INTF_IQWUHL)
      3. 4.2.3 电流吸收器 (TCM_PHYL_INTF_ILLM)
      4. 4.2.4 周期时间和抖动 (TCM_ PHYL_TIME_MASTERCYCLETIMEREAL)
  12. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)

周期时间和抖动 (TCM_ PHYL_TIME_MASTERCYCLETIMEREAL)

周期时间和抖动等时序相关测试需要将 BOOSTXL-IOLINKM-8 BoosterPack 与运行示例 MCU + SDK 固件的 LP-AM243 LaunchPad 配合使用。最快的通信模式 COM3 的推荐最小周期时间 (MinCycleTime) 为 400µs。周期时间 tCYC 等于 M 序列时间 tM-sequence 加上空闲时间 tidle。空闲时间是指来自器件的消息结束与来自主站的下一条消息开始之间的时间。测得的周期时间应在预期周期时间的 -1% 和 +10% 之间。对于 COM3 模式,测得的周期时间应介于 396µs 和 440µs 之间。

图 5-9 所示为启用了无限持续模式的示波器重复波形图,图中所示的周期时间大概为 412µs。波形中没有明显的周期间抖动迹象。

GUID-20220324-SS0I-SWRG-PWTL-MKLBLZRP8WKZ-low.png图 4-9 CQ 线通信

图 5-10 展示了在逻辑分析仪上采样的周期时间,约为 417µs,完全在标准允许的 -1% 至 +10% 范围内,测试结果合格。在图中还可以看到连接的器件的应答时间。

GUID-20230315-SS0I-WCWM-5S9P-KKXHWP1JZFLC-low.svg图 4-10 主站周期时序.

在图 5-11 中可以看到周期间抖动,该图所示为 CQ 线上第二个通信周期的放大视图,而示波器是在第一个周期触发的。在启用无限持续模式的情况下,转换边沿变宽,显示的抖动大概为 50ns。与上升和下降时间以及周期时序相比,这个抖动量是可以忽略不计的,不会降低系统性能。

GUID-20220324-SS0I-FX6M-2HN7-CHZKGGXCN666-low.png图 4-11 主站周期抖动