ZHCUAY9 may 2023
IO-Link 主站 BoosterPack™ 由连接到直流电源插孔(最大尺寸为 2.0mm 内径 x 6.5mm 外径)J6 或 2 引脚螺钉端子块 J7 的 24V 电源供电。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 输入电压 | 外部 24V 电源 |
| 输入电流 | 取决于连接的负载(推荐 5A) |
| 输出电压 | 24V |
| 每端口输出电流 | 500mA |
| IO-Link 主站端口数量 | 8 |
| 总输出电流 | 4A |
为避免损坏 LaunchPad 的输入,BOOSTXL-IOLINKM-8 板不应在 LaunchPad 之前通电。当 LaunchPad 板未通电时,可使用 TPS26631 电子保险丝器件的关断 (SHDN) 引脚断开电路板的 24V 电源,方法是使用 LaunchPad 3V3 电源电压来控制关断 (SHDN) 引脚。
BOOSTXL-IOLINKM-8 板可在与 LaunchPad 板断开连接时使用,例如在使用测试设备进行某些物理层测试时。在此配置中,TP26631 电子保险丝的关断 (SHDN) 引脚应连接到外部 24V 电源,以便在 24V 电源处于运行状态时为电路板供电。
3.3V 的数字 IO 电压电平用于 LaunchPad 和 BOOSTXL-IOLINKM-8 板之间的信号。LMR36503 直流/直流降压转换器可通过电子保险丝控制的 24V 电源轨创建 3V3 电源轨。但是,可以通过跳线配置禁用 LMR36503 并直接使用来自 LaunchPad 的 3.3V 电源轨。