ZHCUAY9 may 2023
BOOSTXL-IOLINKM-8 BoosterPack 需要两组 BoosterPack XL 连接器(J1/J3、J2/J4)和(J5/J7、J6/J8),并将 LaunchPad 提供的大多数信号输出到应用。八个标准 IO-Link 端口 5 引脚 M12 连接器的安装方式必须能够防止其他 BoosterPack 板叠加在 BOOSTXL-IOLINKM-8 板上。因此,标准 BoosterPack XL 连接器(在板底部有一个插座,在板顶部有一个引脚)被表面贴装插座接头类型所取代,从而使 BoosterPack 能够与 LaunchPad 配合,但移除了与 M12 连接器冲突的顶部引脚。大部分上述信号也被传输到位于 BoosterPack 周边的测试点,以便在测试期间获取这些信号。图 3-2 从电路板底部视角展示了接头引脚分配。