ZHCUAY9 may 2023
这款针对两线制双向总线 (I2C) 的 24 位 I/O 扩展器被设计成通过 I2C 接口 [串行时钟 (SCL) 和串行数据 (SDA)] 为大多数微控制器系列提供通用远程 I/O 扩展。该器件的主要优势是其宽 VCC 范围。在 P 端口侧和 SDA/SCL 侧,它能够在 1.65V 至 5.5V 的电压范围内运行。这使得 TCA6424A 能够在 SDA/SCL 侧(在这里,电源电平正在降低以节约能耗)与下一代微处理器和微控制器相连接。与微处理器和微控制器的电源电压不断走低不同,有些印刷电路板 (PCB) 组件(例如 LED)保持在 5V 电源上。
图 1-5 TCA6424A 功能方框图
图 1-6 TCA6424A 的 P00 至 P27 简化原理图