ZHCUAY9 may 2023
SN65HVS883 是一款 24V、八通道、数字输入串行器,适用于工业自动化中基于 PC 和 PLC 的系统的高通道密度数字输入模块。与电流隔离器配合使用时,此器件可将现场侧的 24V 传感器输出连接到控制侧的低压控制器输入。符合 EN60947-5-2 标准的 2 线和 3 线接近开关提供的输入信号是限流的,然后由内部去抖滤波器验证。输入开关特性符合 IEC61131-2 标准关于 1 类、2 类和 3 类传感器开关的特性描述。
施加负载和时钟信号时,输入数据将被并行锁存到移位寄存器中,然后经过一个后置隔离器随时钟串行移出至串行 PLC 输入。
通过将前面器件的串行输出连接到后面器件的串行输入,可以将多个 SN65HVS883 级联在一起,从而实现高通道数输入模块的设计。输入状态通过 3mA 恒流 LED 输出来显示。为设置内部基准电流,需要外接一个精密电阻。集成稳压器提供 5V 输出,为低功率隔离器供电。内部电源电压监视器提供芯片正常 (CHOK) 指示。
SN65HVS883 采用 28 引脚 PWP PowerPAD™ 封装,可实现高效散热。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
图 1-8 SN65HVS883 功能方框图