ZHCUAY9 may   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   开始使用
  5.   特性
  6.   应用
  7.   7
  8. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
      1. 1.4.1 TIOL112
      2. 1.4.2 TPS26631
      3. 1.4.3 LMR36503
      4. 1.4.4 TLV9001
      5. 1.4.5 TCA6424A
      6. 1.4.6 TPS274160
      7. 1.4.7 SN65HVS883
  9. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 电源配置接头
    3. 2.3 BoosterPack 接头引脚分配
    4. 2.4 按钮
    5. 2.5 测试点和 LED 状态指示灯
    6. 2.6 M12 连接器机械加强板
    7. 2.7 组装说明
    8. 2.8 应做事项和禁止事项
  10. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 GUI 安装
    4. 3.4 软件开发
  11. 4实现结果
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 测试结果
      1. 4.2.1 主站端口 L+ 的通电电源电流能力 (TCM_PHYL_INTF_ISIRM)
      2. 4.2.2 接口唤醒电压(TCM_PHYL_INTF_IQWUH 和 TCM_PHYL_INTF_IQWUHL)
      3. 4.2.3 电流吸收器 (TCM_PHYL_INTF_ILLM)
      4. 4.2.4 周期时间和抖动 (TCM_ PHYL_TIME_MASTERCYCLETIMEREAL)
  12. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)

TPS274160

TPS274160 器件是一款智能高边开关,通过四个集成式 160mΩ NMOS 功率 FET 和一个电荷泵来驱动栅极。该器件提供强大的保护和诊断功能,可以驱动各种电感、容性和电阻性负载,例如低瓦数灯泡、LED、继电器、电磁阀、加热器和子模块。该器件可通过并行通道实现灵活的多通道输出配置,并采用超小型 WQFN 封装,可在空间受限的应用中使用。该器件具有短路和过热保护功能,可在故障期间安全地关闭输出。该器件还支持从外部调节电流限值。这一特性通过减小驱动大容性负载时的浪涌电流并尽可能降低过载电流,可提高系统的可靠性,从而消除系统欠压的情况。该器件还集成了诊断功能,例如输出电流监控(B 版本)和开路负载检测,从而使模块更加智能并实现预测性维护功能。

GUID-70157608-17AD-484D-824C-1448259774FF-low.svg图 1-7 TPS274160 功能方框图