ZHCUAY9
may 2023
1
摘要
商标
开始使用
特性
应用
7
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
1.4.1
TIOL112
1.4.2
TPS26631
1.4.3
LMR36503
1.4.4
TLV9001
1.4.5
TCA6424A
1.4.6
TPS274160
1.4.7
SN65HVS883
2
硬件
2.1
电源要求
2.2
电源配置接头
2.3
BoosterPack 接头引脚分配
2.4
按钮
2.5
测试点和 LED 状态指示灯
2.6
M12 连接器机械加强板
2.7
组装说明
2.8
应做事项和禁止事项
3
软件
3.1
软件说明
3.2
软件安装
3.3
GUI 安装
3.4
软件开发
4
实现结果
4.1
测试设置
4.2
测试结果
4.2.1
主站端口 L+ 的通电电源电流能力 (TCM_PHYL_INTF_ISIRM)
4.2.2
接口唤醒电压(TCM_PHYL_INTF_IQWUH 和 TCM_PHYL_INTF_IQWUHL)
4.2.3
电流吸收器 (TCM_PHYL_INTF_ILLM)
4.2.4
周期时间和抖动 (TCM_ PHYL_TIME_MASTERCYCLETIMEREAL)
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单 (BOM)
2.8
应做事项和禁止事项
确保所有电路板都牢固就位,但不会让 LaunchPad 和 BoosterPack 之间的任何其他组件接触并造成可能的电气短路。
在 BoosterPack 上电之前,务必确保 LaunchPad 已正确上电,以避免损坏 LaunchPad 上的 GPIO 和 ADC 输入引脚。在接头 J8 上标记为“3V3_LP”和“24V_SHDN”的引脚之间放置分流跳线会在 3V3_LP (LaunchPad) 电源轨没有电压时禁用 TP26631 电子保险丝的 24V 电源轨输出。这是默认配置,并能在 LaunchPad 未正确通电时通过禁用 BOOSTXL-IOLINKM-8 来保护 LaunchPad MCU。
请注意,此电路板上的某些信号为 24V 电平,而其他信号为 3.3V 或 5V 电平。使用电路板时要小心,避免将两个不同电平的信号连接或短接在一起,否则可能会损坏电路板。