ZHCUAY9 may 2023
M12 连接器旨在通过安装在面板或外壳中实现机械稳定。由于 BOOSTXL-IOLINKM-8 不带外壳,因此包含第二个空白 PCB 用作机械加强板,用于保护 M12 连接器的焊点免受电缆重量所造成的应力。该加强板如图 3-11 所示,如需提高主板的易用性,可以移除该加强板。但是,在移除时,必须格外小心,防止损坏 M12 连接器的焊点和板面空间。
另请注意,安装螺柱连接到主板的接地平面,使 M12 连接器的屏蔽层接地。这也为测试设备提供了额外的接地位置,例如示波器探针或数字万用表的接地参考引线。